Menu Hľadať

Stromček N/A 7.5 mm

Táto obojstranná lamelová spona je vyrobená z čierneho polyamidu a umožňuje spojiť dva panely od stredu tak, aby nebola viditeľná hlava spony.
Nový kód produktu:

10278918

Starý kód produktu:

495219

3100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,4922 €
5000 + 0,4015 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

492,20 €

1000 x 0,4922 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 7.5 mm
Priemer hlavy 19.0 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Hrúbka steny 3.0 - 8.00 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie nitu Stromček
Tvar hlavy nitu Ploché
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás