10278925
495220
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5773 € |
5000 + | 0,4741 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 8.0 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.315 in |
Priemer hlavy | 12.7 mm |
Priemer hlavy | 0.5 in |
Výška hlavy | 1.1 mm |
Výška hlavy | 0.043 in |
Dĺžka kotvy A | 11.6 mm |
Dĺžka kotvy A | 0.457 in |
Dĺžka kotvy B | 21.8 mm |
Dĺžka kotvy B | 0.858 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Typ/prevedenie nitu | Stromček |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.