10331224
094122060301
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1812 € |
500 - 999 | 0,1687 € |
1000 + | 0,131 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 4.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.177 in |
Priemer hlavy | 6.4 mm |
Priemer hlavy | 0.252 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.6 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.142 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.0 - 3.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.079 - 0.118 in |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Biela |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku