Zatláčací nit má skosenú hlavu. Skosenie pomáha uľahčiť efektívnu montáž a demontáž.
Nit sa inštaluje rýchlo a jednoducho vložením do obrobku. Zatlačte čap, ktorý zapadne do priechodky v tvare „H“. Hneď po vložení čapu do priechodky sa nožičky priechodiek roztiahnu a zaistia zostavu nitu pevne na mieste. Po nainštalovaní zostavy nitu hlava čapu vyčnieva z povrchu panelu, ale napriek tomu poskytuje pekný čistý a upravený vzhľad.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Výška hlavy | Priemer hlavy | Hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1938 € - 0,2691 € | 492 Na sklade |
0.142 in
3.6 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,138 € - 0,191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | 50 Na sklade |
0.122 in
3.1 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1938 € - 0,2691 € | 750 Na sklade |
0.142 in
3.6 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,131 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.122 in
3.1 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,138 € - 0,191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1589 € - 0,1589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.146 in
3.7 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.