10331262
094126060301
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,2691 € |
500 - 999 | 0,251 € |
1000 + | 0,1938 € |
Dĺžka kotvy | 7.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.276 in |
Priemer hlavy | 6.0 mm |
Priemer hlavy | 0.236 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.6 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.142 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.5 - 5.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.177 - 0.217 in |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Biela |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku