Menu Hľadať

Zatláčací nit 4.7 mm 7.1 mm 8.7 mm Polyamid Prírodná

Spona s plochou hlavou a šípovou kotvou je ideálna pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB. Montážna šípová hlava sa bezpečne zaistí a dá sa uvoľniť zo spodnej strany dosky.
Nový kód produktu:

10014707

Starý kód produktu:

MB-9-187

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2301 €
5000 + 0,1868 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

230,10 €

1000 x 0,2301 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 5.3 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.7 - 4.7 mm
Priemer hlavy 9.9 mm
Výška hlavy 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 7.1 - 8.7 mm
Farba Natural
Druh nitovania Zásuvné
Tvar hlavy nitu Ploché
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás