10224069
27PIF0039
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0459 € |
5000 - 19999 | 0,0413 € |
20000 + | 0,0372 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 2.4 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.094 in |
Dĺžka kotvy | 5.1 mm |
Dĺžka kotvy | 0.201 in |
Priemer hlavy | 6.4 mm |
Priemer hlavy | 0.252 in |
Výška hlavy | 5.1 mm |
Výška hlavy | 0.201 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Tvar hlavy nitu | Šošovková |
Druh nitovania | Zásuvné |
Hrúbka steny | 2.9 mm |
Hrúbka steny | 0.114 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.