Menu Hľadať

N/A Prírodná 4.0 mm 3.8 mm (PT)

Zatlačovací nit vyrobený z čierneho polyamidu 66.6 pre triedu do UL94 V0. Rýchle a úsporné riešenie, možno ho inštalovať bez náradia. Dvojdielny lisovaný spojovací prvok sa dodáva zmontovaný a pripravený na použitie. Špeciálne navrhnuté nohy sa rozširujú a pevne uzamknú komponenty natrvalo na mieste.
Nový kód produktu:

10224229

Starý kód produktu:

27PIF0060

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0456 €
5000 - 19999 0,041 €
20000 + 0,0369 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

45,60 €

1000 x 0,0456 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 5.1 mm
Dĺžka kotvy 7.1 mm
Priemer hlavy 11.9 mm
Výška hlavy 7.1 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy nitu Šošovková
Druh nitovania Zásuvné
Hrúbka steny 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás