Menu Hľadať

N/A Prírodná 3.3 mm 3.3 mm (PT)

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú vhodné na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľkú hlavu, čo uľahčuje montáž. Možno ich tiež opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu. Nit sa zaistí do vopred dierovaných panelov. Sú odolné voči vibráciám, oderu a korózii.
Nový kód produktu:

10224410

Starý kód produktu:

27PIF0095

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0526 €
5000 - 19999 0,0474 €
20000 + 0,0426 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

52,60 €

1000 x 0,0526 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 3.7 mm
Dĺžka kotvy 6.5 mm
Priemer hlavy 15.1 mm
Výška hlavy 6.5 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy nitu Šošovková
Druh nitovania Zásuvné
Hrúbka steny 3.3 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás