Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zaslepovacie zátky sú navrhnuté na utesnenie nepoužívaných otvorov a clôn bez potreby použitia spojovacích materiálov alebo lepidiel. Mechanizmus zaisťuje bezpečné spojenie, ktoré zabraňuje náhodnému vybratiu, a to aj pod tlakom alebo vibráciami. Poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chráni pred prachom, vlhkosťou a znečisťujúcimi látkami. Ľahko sa inštaluje jednoduchým zatlačením alebo zaklapnutím. Ideálne na použitie vo výrobnom, elektronickom a stavebnom priemysle.Ponúkajú bezpečné a spoľahlivé tesnenie bez potreby ďalšieho spojovacieho materiálu či lepidla.Poskytujú vysokoúčinnú odolnosť voči nárazu a zabraňujú prenikaniu prachu, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok do otvoru.Montáž je jednoduchá, stačí len zatlačiť alebo zacvaknúť na miesto, a to bez použitia náradia. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR: SR1760

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 Farba H h Typ Kúpiť
0,0827 € - 0,1154 € 8000 Na sklade
17.0 mm
10.0 mm
Čierna
12.0 mm
2
0,0741 € - 0,0741 € 13000 Na sklade
14.8 mm
8.2 mm
Čierna
11.8 mm
2
0,1588 € - 0,3153 € 7500 Na sklade
33.5 mm
22.0 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
1
0,3586 € - 0,7103 € Požiadajte o dodací termin tu
61.5 mm
50.0 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
0,1157 € - 0,2296 € 2500 Na sklade
27.0 mm
14.0 mm
Prírodná
9.5 mm
7.0 mm
1
0,1851 € - 0,3551 € 5700 Na sklade
36.5 mm
25.0 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
0,3367 € - 0,6674 € 1781 Na sklade
59.0 mm
47.5 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
1
0,2274 € - 0,447 € 50 Na sklade
41.0 mm
31.5 mm
Prírodná
9.5 mm
3.0 mm
0,1031 € - 0,2045 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
12.5 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
0,2522 € - 0,499 € 450 Na sklade
49.5 mm
38.0 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
0,1289 € - 0,2553 € 28000 Na sklade
27.5 mm
16.0 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
1
0,0961 € - 0,1983 € 5000 Na sklade
20.0 mm
9.5 mm
Prírodná
8.5 mm
3.0 mm
0,2069 € - 0,3979 € 30120 Na sklade
39.5 mm
28.0 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
0,3791 € - 0,7501 € 65 Na sklade
62.5 mm
51.0 mm
Prírodná
9.5 mm
3.0 mm
0,1501 € - 0,2978 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5 mm
20.0 mm
Prírodná
9.8 mm
3.0 mm
Zatlačovacia zátka Non Threaded 17.0 mm Čierna LDPE - PIR

10050774

Cenové rozpätie
0,1154 € - 0,0827 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka Non Threaded 14.8 mm Čierna LDPE - PIR

10050705

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0741 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacie zátky 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10085301

Cenové rozpätie
0,3153 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Typ
    1
Zatlačovacie zátky 61.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10085349

Cenové rozpätie
0,7103 € - 0,3586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10204078

Cenové rozpätie
0,2296 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Typ
    1
Zatlačovacie zátky 36.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10085318

Cenové rozpätie
0,3551 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10085837

Cenové rozpätie
0,6674 € - 0,3367 €

Úroveň zásob
1781 Na sklade
Atribúty
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Typ
    1
Zatlačovacie zátky 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10087596

Cenové rozpätie
0,447 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 24.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10085271

Cenové rozpätie
0,2045 € - 0,1031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 49.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10085332

Cenové rozpätie
0,499 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10085288

Cenové rozpätie
0,2553 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Typ
    1
Zatlačovacie zátky 20.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10072776

Cenové rozpätie
0,1983 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 39.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10085325

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
30120 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 62.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10085844

Cenové rozpätie
0,7501 € - 0,3791 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie zátky 31.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10085295

Cenové rozpätie
0,2978 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Farba
    Prírodná