S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Priemer drôtu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,1519 € - 0,2986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1645 € - 0,1645 € | 344 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,223 € - 0,223 € | 245 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1408 € - 0,1408 € | 700 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.