Menu Hľadať

Zavesné háky

Na sklade

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Drôtené háky pomáhajú pri manipulácii s bremenami pri rôznych úkonoch.
  • Ideálne na lakovanie, povrchovú úpravu a manipuláciu s materiálom.
  • Opakovane použiteľné.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar L Materiál W Typ WD Kúpiť
0,0451 € - 0,0501 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
150.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1282 € - 0,1425 € 25 Na sklade
Plochý v tvare S
150.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0844 € - 0,0938 € 1193 Na sklade
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
2.0 mm
0,1454 € - 0,1616 € 110 Na sklade
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,209 € - 0,2323 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
200.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2309 € - 0,2566 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
250.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0855 € - 0,095 € 125 Na sklade
Plochý v tvare S
150.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
2.0 mm
0,0441 € - 0,049 € 4500 Na sklade
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0943 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
Plochý v tvare S
200.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
2.0 mm
10253878 0,0641 € - 0,0712 € 338 Na sklade
Plochý v tvare S
100.0 mm
Oceľ
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1547 € - 0,181 € 343 Na sklade
Skrútený do tvaru S
200.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6
3.0 mm
0,1861 € - 0,2068 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
150.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0604 € - 0,0672 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
150.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6
2.0 mm
0,0441 € - 0,049 € 35000 Na sklade
Skrútený do tvaru S
100.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6
0.9 mm
0,1454 € - 0,1616 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
100.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6
3.0 mm
0,1882 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
250.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0441 € - 0,049 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrútený do tvaru S
75.0 mm
Oceľ
26.0 mm
6
1.5 mm
0,0502 € - 0,0558 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
60.0 mm
Oceľ
20.0 mm
3 - Štandardný chránič
2.0 mm
0,1228 € - 0,1361 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
150.0 mm
Oceľ
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0741 € - 0,0782 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
150.0 mm
Oceľ
30.0 mm
4
2.0 mm
  • z/zo 3
Závesné háky v tvare S 1.5 mm 150.0 mm Oceľ

10253885

Cenové rozpätie
0,0501 € - 0,0451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 150.0 mm Oceľ

10253939

Cenové rozpätie
0,1425 € - 0,1282 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 2.0 mm 100.0 mm Oceľ

10253892

Cenové rozpätie
0,0938 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
1193 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 100.0 mm Oceľ

10253922

Cenové rozpätie
0,1616 € - 0,1454 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 200.0 mm Oceľ

10253946

Cenové rozpätie
0,2323 € - 0,209 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 3.0 mm 250.0 mm Oceľ

10253953

Cenové rozpätie
0,2566 € - 0,2309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 2.0 mm 150.0 mm Oceľ

10253908

Cenové rozpätie
0,095 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 0.9 mm 100.0 mm Oceľ

10253861

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 2.0 mm 200.0 mm Oceľ

10253915

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare S 1.5 mm 100.0 mm Oceľ

10253878

Cenové rozpätie
0,0712 € - 0,0641 €

Úroveň zásob
338 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10254011

Cenové rozpätie
0,181 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
343 Na sklade
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10254004

Cenové rozpätie
0,2068 € - 0,1861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 2.0 mm 26.0 mm Oceľ

10253984

Cenové rozpätie
0,0672 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 0.9 mm 26.0 mm Oceľ

10253960

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10253991

Cenové rozpätie
0,1616 € - 0,1454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 3.0 mm 26.0 mm Oceľ

10254028

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesný hák v tvare S 6 1.5 mm 26.0 mm Oceľ

10253977

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Plný materiál
    Oceľ
Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 60.0 mm Oceľ

10339862

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3 - Štandardný chránič
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 4 3.0 mm 150.0 mm Oceľ

10339893

Cenové rozpätie
0,1361 € - 0,1228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 4 2.0 mm 150.0 mm Oceľ

10339886

Cenové rozpätie
0,0782 € - 0,0741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt