Menu Hľadať

Zavesné háky

Na sklade

Podporné drôtené háky sú užitočné na kontrolu zaťaženia v rôznych aplikáciách, ako je napríklad povrchová úprava farieb a manipulácia s materiálom. Vhodné pre aplikácie so silným zaťažením. Sú odolné voči korózii.

  • Drôtené háky pomáhajú pri manipulácii s bremenami pri rôznych úkonoch.
  • Ideálne na lakovanie, povrchovú úpravu a manipuláciu s materiálom.
  • Opakovane použiteľné.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar L Materiál W Typ WD Kúpiť
0,081 € - 0,0862 € 4900 Na sklade
Tvaru C
150.0 mm
Oceľ
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1179 € - 0,1244 € 1190 Na sklade
Tvaru C
100.0 mm
Oceľ
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0482 € - 0,0505 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
75.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
75.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0926 € - 0,0978 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
200.0 mm
Oceľ
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
100.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
1.5 mm
0,1322 € - 0,1386 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
150.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0594 € - 0,0624 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
60.0 mm
Oceľ
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0612 € - 0,068 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
100.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1056 € - 0,1114 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
100.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0706 € - 0,0738 € 5000 Na sklade
Tvaru C
100.0 mm
Oceľ
30.0 mm
4
2.0 mm
0,0552 € - 0,0576 € 10000 Na sklade
V tvare CV
60.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0629 € - 0,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
75.0 mm
Oceľ
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0771 € - 0,081 € 11250 Na sklade
V tvare CV
150.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0626 € - 0,0695 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
100.0 mm
Oceľ
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0459 € - 0,0482 € 200 Na sklade
V tvare CV
60.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
1.5 mm
0,1127 € - 0,1179 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
100.0 mm
Oceľ
30.0 mm
2
3.0 mm
0,1451 € - 0,1523 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvaru C
150.0 mm
Oceľ
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0599 € - 0,0631 € 10000 Na sklade
V tvare CV
150.0 mm
Oceľ
20.0 mm
1
1.5 mm
0,1652 € - 0,1736 € Požiadajte o dodací termin tu
V tvare CV
200.0 mm
Oceľ
30.0 mm
2
3.0 mm
  • z/zo 3
Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 150.0 mm Oceľ

10206546

Cenové rozpätie
0,0862 € - 0,081 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 4 3.0 mm 100.0 mm Oceľ

10206560

Cenové rozpätie
0,1244 € - 0,1179 €

Úroveň zásob
1190 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 1.5 mm 75.0 mm Oceľ

10339787

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 75.0 mm Oceľ

10339800

Cenové rozpätie
0,0632 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 200.0 mm Oceľ

10339848

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 1.5 mm 100.0 mm Oceľ

10206447

Cenové rozpätie
0,0538 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 3.0 mm 150.0 mm Oceľ

10206485

Cenové rozpätie
0,1386 € - 0,1322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 60.0 mm Oceľ

10339862

Cenové rozpätie
0,0624 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 100.0 mm Oceľ

10206461

Cenové rozpätie
0,068 € - 0,0612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 3.0 mm 100.0 mm Oceľ

10339824

Cenové rozpätie
0,1114 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 4 2.0 mm 100.0 mm Oceľ

10206553

Cenové rozpätie
0,0738 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 60.0 mm Oceľ

10206454

Cenové rozpätie
0,0576 € - 0,0552 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 75.0 mm Oceľ

10206522

Cenové rozpätie
0,0667 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 150.0 mm Oceľ

10339817

Cenové rozpätie
0,081 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
11250 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 100.0 mm Oceľ

10339831

Cenové rozpätie
0,0695 € - 0,0626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 1.5 mm 60.0 mm Oceľ

10206430

Cenové rozpätie
0,0482 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 3.0 mm 100.0 mm Oceľ

10206508

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,1127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Závesné háky v tvare C 4 3.0 mm 150.0 mm Oceľ

10339893

Cenové rozpätie
0,1523 € - 0,1451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 1.5 mm 150.0 mm Oceľ

10339794

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0599 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt
Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 3.0 mm 200.0 mm Oceľ

10339855

Cenové rozpätie
0,1736 € - 0,1652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Pomedený oceľový drôt