Menu Hľadať

Závitorezné podpierky PCB

Na sklade

Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Rozsah hrúbky panela A Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1708 € - 0,1898 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
0,237 € - 0,237 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
0,2123 € - 0,2217 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,1858 € - 0,1937 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,2249 € - 0,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,192 € - 0,1999 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,2314 € - 0,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
0,2384 € - 0,2384 € 700 Na sklade
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
0,237 € - 0,237 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
0,2398 € - 0,2398 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
0,2328 € - 0,2328 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,1672 € - 0,1858 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10161210

Cenové rozpätie
0,1898 € - 0,1708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.4 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10161173

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 22.2 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10170304

Cenové rozpätie
0,2217 € - 0,2123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 9.5 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10170328

Cenové rozpätie
0,1937 € - 0,1858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 28.6 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10170311

Cenové rozpätie
0,2358 € - 0,2249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10170335

Cenové rozpätie
0,1999 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8,M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10161159

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
N/A 9.5 mm (L) #4,M3 Montáž pomocou vonkajšieho závitu

10161197

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 7.9 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10161180

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 14.3 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10161227

Cenové rozpätie
0,2398 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.8 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10161166

Cenové rozpätie
0,2328 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 11.1 mm UL94 V-2 PA Prírodná

10161203

Cenové rozpätie
0,1858 € - 0,1672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.7 mm