Menu Hľadať

Závitové vložky

Vo výrobe

Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.

  • Vyžaduje sa v aplikáciách, kde má byť skrutka v jednej rovine s obrobkom.
  • Ideálne pre hotový nábytok, Zásuvky a iné nábytkové aplikácie.
  • Nízkonákladové vložky.
Materiál: PC Farba: Prírodná Skupina SR: SRTBC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
D Všetko
L1 Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
L2 Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Veľkosť závitu Všetko
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L1 Veľkosť závitu D L2 Kúpiť
0,4546 € - 0,4727 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
0.7 mm
8.0 mm
0,4588 € - 0,4782 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M4
0.7 mm
10.0 mm
0,4183 € - 0,435 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
M4
0.7 mm
4.0 mm
0,4211 € - 0,4392 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
M4
0.7 mm
5.0 mm
0,3877 € - 0,4044 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
0.5 mm
6.0 mm
0,3862 € - 0,403 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
M3
0.5 mm
5.0 mm
0,3932 € - 0,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M3
0.5 mm
8.0 mm
Šesťhranná vložka so závitom M4 8.0 mm (L) (DIA) PC

10360019

Cenové rozpätie
0,4727 € - 0,4546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.7 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Šesťhranná vložka so závitom M4 10.0 mm (L) (DIA) PC

10360026

Cenové rozpätie
0,4782 € - 0,4588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.7 mm
  • L1
    10.0 mm
  • L2
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Šesťhranná vložka so závitom M4 4.0 mm (L) (DIA) PC

10359990

Cenové rozpätie
0,435 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.7 mm
  • L1
    4.0 mm
  • L2
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Šesťhranná vložka so závitom M4 5.0 mm (L) (DIA) PC

10360002

Cenové rozpätie
0,4392 € - 0,4211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.7 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Šesťhranná vložka so závitom M3 6.0 mm (L) (DIA) PC

10359976

Cenové rozpätie
0,4044 € - 0,3877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.5 mm
  • L1
    6.0 mm
  • L2
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Šesťhranná vložka so závitom M3 5.0 mm (L) (DIA) PC

10359969

Cenové rozpätie
0,403 € - 0,3862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.5 mm
  • L1
    5.0 mm
  • L2
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran
Šesťhranná vložka so závitom M3 8.0 mm (L) (DIA) PC

10359983

Cenové rozpätie
0,4113 € - 0,3932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    0.5 mm
  • L1
    8.0 mm
  • L2
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie drážky
    Drážka – vnútorný šesťhran