Menu Hľadať

Závlačky

Vo výrobe

Hairpin Cotter Pins are R-shaped clips of hardened metal wire commonly used to secure the end of round shafts in applications such as axles.

Skupina SR: SRK0069

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Užitková dĺžka Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
10243695 Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
  • z/zo 2
Závlačka s pružinou 1.5 mm 45.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243565


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    1.5 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 6.0 mm 142 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243657


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 4.0 mm 74.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243626


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7318190090
Závlačka s pružinou 5.0 mm 110 mm Oceľ

10243749


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 6.0 mm 126 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 2.0 mm 56.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243572


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    2.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 3.0 mm 73.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243596


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    3.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7318190090
Závlačka s pružinou 5.0 mm 102 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243640


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 1.5 mm 45.0 mm Oceľ

10243671


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    1.5 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 4.0 mm 94.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243619


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 6.0 mm 142 mm Oceľ

10243763


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 3.0 mm 72.0 mm Oceľ

10243718


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    3.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7318190090
Závlačka s pružinou 7.0 mm 152 mm Oceľ

10243787


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    7.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 3.0 mm 72.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243602


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    3.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7318190090
Závlačka s pružinou 5.0 mm 102 mm Oceľ

10243756


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 2.0 mm 57.0 mm Oceľ

10243695


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    2.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 4.0 mm 94.0 mm Oceľ

10243725


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    4.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 5.0 mm 110 mm Nehrdzavejúca oceľ

10243633


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 6.0 mm 126 mm Oceľ

10243770


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090
Závlačka s pružinou 2.0 mm 56.0 mm Oceľ

10243688


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer čapu
    2.0 mm
  • Dokončiť
    Oceľ
  • Tvar čapu
    Závlačka
  • Commodity Code
    7320909090