Naše odborné znalosti sa vzťahujú na viaceré odvetvia a sú podporované bezproblémovým zákazníckým oddelením. S viac ako 65 ročným skúsenostiam výrobcu riešení komponentov pre dvere, dvierka, kryty strojov a zariadení vám môžeme poskytnúť riešenia na mieru a odborné poradenstvo, ktoré vám pomôže dosiahnuť vaše produktové ciele.
Essentra Components sa môže pochváliť rozsiahlym sortimentom bezpečných riešení pre rozvádzače, predovšetkým na použitie vo vnútorných skriniach. Sortiment zahŕňa otočné kľučky, lineárne uzamykacie systémy, viacbodové uzamykacie systémy, štvrťotáčkové zámky, vačkové zámky, pánty a závesy, tesnenia a držiaky.
Pre rôzne aplikácie vrátane ADSL, telekomunikačných a kamerových systémov sú potrebné špeciálne zámky skriní. Ponúkame širokú škálu produktov na podporu vašich projektov vrátane zámkov s cylindrickou vložkou s vysokým stupňom zabezpečenia a výberu zámkov, ktoré spĺňajú požiadavky štandardu RC2. Naša štandardná ponuka zahŕňa zámky a západky s krytím IP až do IP69K a možnosťou výberu materiálu Stainless Steel 304 a 316.
Vonkajšie skrine prekúrenie, ventiláciu a klimatizáciu (HVAC) sa musia vyrovnať s rôznymi prostrediami, v ktorých sa nachádzajú, a je dôležité zohľadniť ergonómiu, funkčnosť a modulárne systémové riešenia. Naše výrobky sú navrhnuté so zreteľom na túto skutočnosť, takže bez ohľadu na aplikáciu máme niečo, čo vyhovie vašim potrebám.
*Pre viac informácií nás kontaktujte
Keďže stále viac prichádzame do styku s citlivými údajmi, stáva sa potreba bezpečne spravovať elektronické skrine a rozvádzače čoraz dôležitejšou. Navrhli sme rad špičkových elektromechanických uzamykacích systémov, ktoré pomáhajú monitorovať a sledovať vnútorné prostredie a vstup do skrine.
Bez ohľadu na to, či staviate stroje v interiéri alebo exteriéri, medzi najdôležitejšie aspekty patrí utesnenie, izolácia proti hluku a zníženie vibrácií. Ponúkame širokú škálu riešení navrhnutých tak, aby spĺňali vaše špecifické požiadavky.
Okrem konkrétne uvedených odvetví ponúka náš sortiment výrobkov riešenia pre širokú škálu aplikácií. Vďaka našim interným tímom pre vývoj produktov sme schopní využiť naše odborné znalosti a pomôcť pri navrhovaní vlastných produktov pre neštandardné aplikácie našich zákazníkov.
Ponúkame široký sortiment riešení pre uzatváranie a uzamykanie pre nemocničné a zdravotnícke zariadenia. S našimi pántmi a závesmi, kľučkami a mechanickými aj elektronickými zámkami poskytujeme bezpečnostné riešenia, ktoré spĺňajú hygienické normy v tomto odvetví.