Menu Hľadať

Baliace stroje

Komponenty, ktoré vyhovujú vašim potrebám

Sme Essentra, svetoví výrobcovia a distribútori malých, ale životne dôležitých komponentov pre viaceré odvetvia a sme hrdí na to, že aj tie najmenšie riešenia zohrávajú v odvetví baliacich strojov veľkú úlohu.

Spolupracujeme s mnohými poprednými svetovými výrobcami zariadení pre balenie a poskytujeme najvyššie štandardy služieb a kvality.

Ako spoločnosť zahrnutá do intexu FTSE 250 máme s 14 výrobnými závodmi po celom svete celosvetový dosah. Napriek tomu tvrdo pracujeme na tom, aby sme si zachovali chápanie problémov firiem na lokálnej úrovni. Pre vás to znamená, že naše výrobné kapacity, skúsenosti, zameranie na zákazníka a globálna infraštruktúra nám umožňujú využiť našu rozsiahlu sieť na poskytovanie riešení na mieru. Sme schopní dať dokopy najlepšie produkty, nápady a distribúciu pre odvetvie obalov.

Naše komponenty pre baliace stroje

STROJE NA OZNAČOVANIE OBALOV
Package Labelling Machinery

Naša flexibilná ponuka vám dáva možnosti, ktoré potrebujete. Vykonajte úpravy zariadenia pomocou nášho rýchloupínacieho príslušenstva vrátane otočných gombíkov, rukovätí, pák, úchytiek, čapov a ručných koliesok.

PÁSKOVACIE STROJE
Package Labelling Machinery

Pri navrhovaní vášho vysokovýkonného ergonomického výrobku môžeme poskytnúť riešenia, ktoré sú ohľaduplné voči prostrediu a zodpovedajú potrebám používateľov, a zároveň vyhovujú medzinárodným predpisom. Zabezpečte kvalitu a životnosť vášho výrobku pomocou spojovacích materiálov vo veľkostiach a toleranciách, ktoré potrebujete, a navrhnutých tak, aby fungovali pre každú aplikáciu. Keď sú navrhnuté a pripravené na použitie, chránia kritické profily pred poškodením, čím zaisťujú bezproblémovú montáž a prepravu vášho výrobku. Získajte dokonalý vzhľad maskovaním otvorov a kontaktných bodov pomocou rýchlonasadzovacích krytiek a zátok.

  • OCHRANA
    ZÁTKY DO RÚROK, ZÁTKY DO PLECHU, OCHRANNÉ NÁVLEKY NA HADICE, HADICOVÉ SPONY
  • PRÍSLUŠENSTVO
    NASTAVITEĽNÉ RUKOVÄTE, RUČNÉ KĽUKY
  • PLASTOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL
    PODLOŽKY, KRÍDLOVÉ MATICE, ZATLAČOVACIE NITY – SPÍNACIE, UZATVORENÉ MATICE, SKRUTKY S HLAVOU
  • PRIECHODKY
    OTVORENÉ PRIECHODKY, UNIVERZÁLNE PÚZDRA
AUTOMATICKÉ SÁČKOVACIE STROJE
Package Labelling Machinery

Z nášho rozsiahleho sortimentu si vyberiete. Či už hľadáte šesťhranný dištančný stĺpik pre kritickú pevnosť alebo podporu dosky plošných spojov s rôznymi metódami uzamykania – od dodatočnej ochrany po káble alebo prídavné podpery káblov. Majte pod kontrolou, organizujte a chráňte zložitú kabeláž pomocou riešení jednoduchých na inštaláciu, vhodných aj do náročnejších a variabilnejších prostredí.

STROJE NA POTLAČ OBALOV
Package Labelling Machinery

Udržiavať puzdrá, skrinky a priemyselné jednotky zaistené a v bezpečí je zásadné pre vytvorenie úspešnej aplikácie. Bezpečná prevádzka vnútorných a vonkajších vysokonapäťových elektrických zariadení sa zvyšuje s naším sortimentom riadiacich jednotiek s triedou ochrany IP50 a IP65. To je miesto, kde môžeme pomôcť, bez ohľadu na to, v akej fáze je váš výrobok, či už vylepšujete projekt alebo vyrábate prototyp. Naše odborné poradenstvo, široký sortiment, trvalá kvalita a riešenia na mieru môžu všetko zmeniť.

  • REGULÁCIA POHYBU
    KOLÍSKOVÉ SPÍNAČE, RIADIACE JEDNOTKY, DIŠTANČNÉ STĹPIKY SILENTBLOKOV, OTOČNÝ VAČKOVÝ SPÍNAČ
  • PRÍSLUŠENSTVO
    OTOČNÉ GOMBÍKY, MADLÁ A RUKOVÄTE, DORAZY
  • PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILÁTORY
    SÚPRAVY FILTROV  DO VENTILÁTORA, CHRÁNIČE VENTILÁTOROV, TESNENIE VENTILÁTORA, MONTÁŽNE PRVKY VENTILÁTOROV

5 revolučných trendov

1
Nárast globálneho elektronického obchodu kladie dôraz na požiadavky na obaly vrátane dopytu po nových produktoch.

2
Požiadavky na udržateľnosť sa realizujú na každom kroku dodávateľského reťazca. Spotrebitelia sú čoraz citlivejší na vplyv obalov na životné prostredie. Značky a výrobcovia neustále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoje obalové materiály, aby urobili dojem na svojich zákazníkov. Zelené obaly sú jedným malým krokom nielen k zlepšeniu celkového imidžu značky, ale aj k šetrnosti  k životnému prostrediu.

3
Digitálna tlač výrazne uľahčuje prispôsobenie obalov a personalizovanie výrobkov. Mnoho špičkových značiek výrobkov preskúmalo personalizované obaly a zistili významnú návratnosť týchto inovatívnych marketingových investícií.

4
Trh s flexibilnými obalmi je naďalej jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov v globálnom odvetví obalov. Keďže spotrebitelia sa presúvajú k obalom, ktorých otvorenie, nosenie a skladovanie si vyžaduje minimálny čas a úsilie, značky a výrobcovia začínajú prijímať flexibilné možnosti vrátane zipsov, odtrhávacích zárezov, odlepovacích viečok, prvkov s otvormi na zavesenie a vreciek do mikrovlnnej rúry. Flexibilné obaly sú tiež uprednostňované pre svoju prvotriednu kvalitu, efektívnosť nákladov, pohodlnosť, praktickosť a udržateľnosť pre výrobcu.

5
Digitalizácia a internet vecí (IoT) sa používajú na zníženie nákladov a získanie konkurenčnej výhody u spotrebiteľov. Integrácia technológie do obalov môže priniesť väčšiu hodnotu pre zákazníka a lepší zákaznícky servis.

Stiahnuť

Baliace
stroje
Katalóg

Hlavný
Katalóg

Telefón: +421 2 21 29 11 11

Žiadosť o spätné zavolanie

Ak chcete, aby sme vám zavolali späť, vyplňte nasledujúci formulár.

Essentra Components nezhromažďuje ani neukladá údaje použité v tomto formulári