Menu Hľadať

Riešenia pre zásobníky
elektrickej energie

Prečo skladovať energiu?

Podľa najnovších predpovedí bude počet zariadení BloombergNEF na uchovávanie energie po celom svete exponenciálne narastať. Rozmach stacionárneho uchovávania energie poháňaný lacnejšími batériami v nasledujúcich dvoch desaťročiach a zvyšujúci sa počet aplikácií si bude vyžadovať investície vo výške 662 miliárd USD.

To je miesto, kde môžeme pomôcť, bez ohľadu na to, v akej fáze je váš výrobok, či už vylepšujete projekt alebo vyrábate prototyp. Naše odborné poradenstvo, široký sortiment, trvalá kvalita a riešenia na mieru môžu všetko zmeniť.

Porozprávajte sa s pracovníkmi
nášho obchodno-technické oddelenia

Žiadosť o spätné zavolanie

Zistiť viac o našich produktoch

Aké sú výhody ukladania energie?

Prognózy ukazujú zrýchlenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Tvoria štvrtinu z dnešných zdrojov energie, očakáva sa však, že do roku 2035 vzrastie tento podiel na polovicu a do roku 2050 na tri štvrtiny. Najväčším problémom pri spoliehaní sa na solárne panely alebo veterné turbíny je „dunkelflaute“, čo je nemecký výraz pre „temné bezvetrie“. Systémy na skladovanie energie v batériách sú nevyhnutné na zachytenie energie z obnoviteľných zdrojov pre napájanie v prípade bezvetria a nulového slnečného žiarenia.

Skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov bude potrebné na podporu predpokladaného zdvojnásobenia dopytu po elektrickej energii do roku 2050, čo bude spôsobené:

  • využívaním elektrických vozidiel
  • vyššou životnou úrovňou, ktorá je predpokladom zvýšeného používania domácich spotrebičov
  • globálnym otepľovaním a následne dopytom po ochladzovaní
  • elektrifikáciou priemyslu
  • rapídnym poklesom zásob uhlia a ropy
  • nižšími nákladmi a emisiami v porovnaní s fosílnymi palivami.

Existujúce energetické siete nedokážu efektívne presúvať túto energiou. Elektrické prenosové siete boli vyvinuté takmer pred sto rokmi na prenos elektriny z veľkých uhoľných elektrární na veľké vzdialenosti po celej krajine. Mapa výroby elektrickej energie sa však za posledné desaťročie dramaticky zmenila. Napríklad obnoviteľné zdroje energie predstavujú v súčasnosti takmer tretinu všetkej elektriny vyrobenej vo Veľkej Británii. Aby bol možný takýto posun v rôznych druhoch energie, na uchovávanie energie sa požívajú veľké batérie a systémy skladovania energie v rozvodnej sieti.

Mikrovýroba, kde energiu vyrábajú domácnosti alebo podniky a distribuuje sa na miestnej úrovni, predstavuje 17 % výroby elektrickej energie. Environmentálne uvedomelé podniky a spotrebitelia investujú do domácich akumulátorov obnoviteľnej energie, ktoré fungujú s ich solárnymi panelmi a elektrickými vozidlami.

Systémy na skladovanie energie vrátane skladovania veternej a solárnej energie, priemyselné systémy na akumuláciu energie a veľké zásobníky elektrickej energie v sieti sa vyskytujú v celom dodávateľskom reťazci elektrickej energie omnoho častejšie práve preto, aby sa znížila uhlíková stopa a emisie z elektrární na fosílne palivá a svet mohol využívať silu decentralizovanej výroby elektrickej energie.

Žiadosť o spätné zavolanie

Ak chcete, aby sme vám zavolali späť, vyplňte nasledujúci formulár.

Essentra Components nezhromažďuje ani neukladá údaje použité v tomto formulári