Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážna doska Prísavky 180°C

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Obojstranné prísavky

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear

Prísavky s háčikom

Prísavky s jednou lepiacou stranou s háčikom majú pripojený kovový alebo plastový háčik na zavesenie reklamných materiálov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s drážkou

Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom si vyžadujú iba veľmi malý upevňovací otvor vo vystavovanom plagáte na upevnenie podložky prísavky. Tieto prísavky sa dajú jednoducho pripevniť na čisté, rovné povrchy.

Prísavky s otvorom

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky s otvorom a okrajom

Prísavky s jednou lepiacou stranou s okrajom majú zaisťovací výstupok na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

Prísavky zatláčacie

Zatláčacie prísavky s jednou lepiacou stranou s pružným pripevnením sa zatlačia na stojan na vytvorenie kompresného uchytenia. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.