Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastavovacie skrutky odpružené Aretačné čapy M8

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pružinové piesty - gulička - s drážkou

Tieto pružinové piesty s guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, nerezovú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Hoci je nerezová gulička vhodná pre svoju vynikajúcu odolnosť proti korózii, zaisťuje dlhú životnosť a spoľahlivosť piestu aj v náročných podmienkach. Nerezová gulička navyše umožňuje hladké fungovanie, eliminuje trenie a opotrebovanie.

Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb.
  • Nerezová gulička umožňuje hladké fungovanie, eliminuje trenie a opotrebovanie.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Čierna oceľ Skupina SR: SR32100

Pružinové piesty - keramická gulička - s drážkou

Tieto pružinové piesty s keramickou guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, keramickú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Keramická gulička má síce vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii, ale znižuje možnosť oderu alebo poškodenia spojovacích plôch.

Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu.
  • Keramická gulička má vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii, čo znižuje možnosť oderu alebo poškodenia spojovacích plôch.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR32102

Pružinové piesty - čap - s drážkou

Tieto pružinové piesty - čap - s drážkou sa používajú na polohovanie, indexovanie, aplikovanie tlaku, zdvíhanie a uzamykanie. Skladajú sa z troch častí: závitové telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina piestu poskytuje silu na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Bežne sa používajú na presné zarovnanie a bezpečné polohovanie komponentov. Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu. Keď je čap piestu vysunutý, zapadne na miesto, čím sa zabráni náhodnému posunutiu alebo uvoľneniu komponentu.

Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Čap piestu možno ľahko vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy. Odoláva teplotám do 250 ºC, bežne sa používa v odvetviach, ako je projektovanie strojov a príslušenstva, elektronika, zdravotnícke vybavenie a osvetľovacie zariadenia

  • Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu.
  • Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Čierna oceľ Skupina SR: SR32150

Pružinové piesty - čap - vnútorný šesťhran

Tieto pružinové piesty so zakončením čapom a šesťhrannou drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu podľa individuálnych potrieb. Čap piestu možno rýchlo vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy.

Vnútorný šesťhran uľahčuje ovládanie pružinového piestu pomocou šesťhranného kľúča. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +50 C. Ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám až do 250 C.
  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Čierna oceľ Skupina SR: SR32200