Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bez zámku Tesniace svorníky M2

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

kompaktné tesniace svorníky

Tesniace svorníky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tento rad tesniacich svorníkov má šesťhrannú hlavu a O-krúžok, ktorý je stlačený, vtlačený do presnej drážky vytvorenej pod hlavou svorníka a na spojovací povrch na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Kompaktné tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú potrubia, ventily alebo čerpadlá. Tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace svorníky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s tesniacou funkciou a poskytujú bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie, čím minimalizujú riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Majú šesťhrannú hlavu a O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0176