Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Bez závitu Montáž skrutkou

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Madlá - oblúkové, plastové

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Mierkové dosky

Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže. Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má svoj typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.

Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.

  • K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
  • Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, HliníkFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Rozpierky

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702