Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Gombíková hlava

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Upínacie skrutky - gombíková hlava

Upínacie skrutky sú spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, ktorý zaisťujú, aj keď sú úplne uvoľnené, čo poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť, pretože tieto skrutky zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy.

Tento sortiment súprav upínacích skrutiek má gombíkovú hlavu a drážku Torx. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol. Sú vynikajúcou možnosťou montáže pre panely s otvormi bez závitov, ak sa používajú v spojení s našimi závitovými podložkami. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - zvyčajne podľa ISO 14583, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.

Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach. Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.

  • Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol.
  • Používa sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - zvyčajne podľa ISO 1207.
  • Navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0149.A2

Ventilačné skrutky - gombíková hlava s vnútorným šesťhranom

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má gombíkovú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche.
  • Vhodné pre utesnené rozvodné skrine, kryty a stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0094.A2

tesniace skrutky s gombíkovou hlavou

Tento rad tesniacich skrutiek má gombíkovú hlavu s vnútorným šesťhrannom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa v miestach, kde je k dispozícii menšia plocha. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0174