Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastaviteľná Guma Ohňovzdorné návleky

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klzáky - nastaviteľná, hladká základňa

Na sklade Vo výrobe

Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - pochrómovaný kryt

Na sklade Vo výrobe

Tieto nastaviteľné nožičky s pochrómovaným krytom sú úsporným riešením pre ľahké aplikácie na mierne nerovných povrchoch vrátane kancelárskeho nábytku, regálov, vitrín v obchodoch, skriniek a malých strojov. Sortiment je vyrobený z pochrómovaného čierneho polyetylénu (PE).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastavovače - vodorovná montáž

Na sklade Vo výrobe

Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ohňovzdorné návleky

Na sklade Vo výrobe

V sortimente na ochranu hadíc a káblov nájdete štandardné aj prémiové prevedenie ohňovzdorných návlekov, ktoré ponúkajú vysoko kvalitné pružné ochranné krytie pre káble, hydraulické vedenia a gumové hadice. Ohňovzdorné návleky zaisťujú ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, priamym plameňom a zásahu tekutým kovom. Vnútorný návlek má dobré izolačné vlastnosti a prevádzkovú teplotu 700 C. Červený silikónový kryt štandardného návleku je samozhášavý a vysoko pružný, takže ho možno ľahko nasadiť aj na zahnuté alebo nepravidelné tvary. Návlek prémium má vonkajší povlak zo silného vytlačovaného silikónu, ktorý zaisťuje stály tvar a umožňuje ľahké nasadenie na rovné hadice, rúrky a káble

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vyrovnávacie nožičky - naskrutkovacie, nízkoprofilové

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vyrovnávacie nožičky pre stroje

Na sklade Vo výrobe

Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)