These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).
Skupina SR: SR5442 ,SR5701
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9303 € - 5,6857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,5126 € - 21,6807 € | 12 Na sklade |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8892 € - 1,5338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
PE, oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10257098 | 1,515 € - 2,6143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
PE, oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,6633 € - 0,6633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
PE, oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2727 € - 1,2727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
PE, oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8179 € - 0,8179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PE, oceľ
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0321 € - 1,0321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PE, oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6881 € - 0,6881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PE, oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,2484 € - 5,2484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
PE, oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8193 € - 3,0279 € | 400 Na sklade |
M8
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1984 € - 4,4086 € | 1496 Na sklade |
M8
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4344 € - 0,7501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
PE, oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2465 € - 4,6229 € | 82 Na sklade |
M8
|
Polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku