Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Skupina SR: SR5439
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10259436 | 1,1254 € - 1,1254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1,1794 € - 1,3879 € | 743 Na sklade |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9506 € - 0,9506 € | 700 Na sklade |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9505 € - 0,9505 € | 1600 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2712 € - 1,2712 € | 1820 Na sklade |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259511 | 1,0205 € - 1,0205 € | 20650 Na sklade |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,5745 € - 1,8661 € | 13 Na sklade |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0088 € - 1,0088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3719 € - 1,3719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | 52 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8179 € - 0,8179 € | 1961 Na sklade |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8761 € - 0,8761 € | 1100 Na sklade |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0219 € - 1,0219 € | 3100 Na sklade |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | 900 Na sklade |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1108 € - 1,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3136 € - 1,3136 € | 80 Na sklade |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6036 € - 1,6036 € | 70 Na sklade |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7057 € - 1,9972 € | 7 Na sklade |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7931 € - 1,7931 € | 300 Na sklade |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3427 € - 1,3427 € | 150 Na sklade |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku