V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.
Skupina SR: SR1734
Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. S nízkou teplotou zmršťovania, vysokou pružnosťou a mechanickou pevnosťou v ťahu umožňuje výrobok používať v oblasti telekomunikácií, elektronických zariadení a špeciálnych vozidiel. Priesvitné vyhotovenie je vhodné na použitie tam, kde sa nevyžaduje samozhášavosť, ale kde sú dôležite elektroizolačné a mechanické vlastnosti. Tento výrobok sa rovnomernejšie prispôsobí podkladom s menšou pozdĺžnou odchýlkou, ako väčšina bužírok PVC. S atraktívnym lesklým povrchom je vhodný na použitie v mnohých zariadeniach automobilového a spotrebiteľského priemyslu.
Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Špeciálne navrhnuté zloženie zabezpečuje, že bužírka spĺňa podmienky normy UL224. Neobsahuje škodlivé látky pre životné prostredie, ako sú PBBO, PBB and PBBE. Pri spaľovaní hadice nevzniká žiaden dioxín. S nízkou teplotou zmršťovania, vysokou pružnosťou a mechanickou pevnosťou v ťahu umožňuje výrobok používať v oblasti telekomunikácií, elektronických zariadení a špeciálnych vozidiel. Žlto-zelené vyhotovenie má vynikajúce samozhášavé vlastnosti, vysokú odolnosť voči UV žiareniu a vynikajúce fyzikálne, chemické a elektroizolačné vlastnosti.
Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
Tento sortiment koncoviek na hadice je k dispozícii z plastu alebo kovu. Skladajú sa z dvoch častí, plášťa a tela armatúry. Dá sa tiež vybrať medzi koncovkou s pevným vonkajším závitom a koncovkou s otočným vonkajším závitom.
Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Skupina SR: SR1732
These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.
Skupina SR: SR6262
Dodávateľské balenie polypropylénových hadíc zahŕňa 10 m polypropylénovej hadice ako aj 10 koncoviek a poistných matíc. Dodávajú sa v praktickom balení, ktoré sa dá jednoducho objednať, uskladniť a použiť. Bežne sa používajú pri zabudovaní rozvodov do betónu a omietky. Hadica je odolná voči kyselinám a je samozhášavá.
Teplom zmrštiteľná bužírka s lepidlom zabezpečuje izoláciu a utesnenie aplikácií ako sú zväzky káblov a spoje. Táto bužírka je dostupná v rôznych farbách na označenie komponentov a je v súlade s Ro HS. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.