Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ovládané gombíkom Nehrdzavejúca oceľ Kompresné zámky a západky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompresné západky - krídlový úchop

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating