Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Závit UNF Kónické krytky a zátky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Vysokoteplotné kónické zátky

High Temperature Tapered Plugs are available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes. Its tapered design enables the plug to expand and adapt to the shape of the hole as it is heated, ensuring a firm and tight fit even at high temperatures. Its hardness and strength block gas, water, or chemicals from entering pipes or tubes. These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.

Silicone: high-quality masking material that can withstand temperatures up to 600F | 316C. EDPM is a reusable and somewhat less expensive material, making it slightly less resistant to high temperatures but of superior chemical resistance. It can withstand temperatures up to 425F | 218C. Used in chemical, machining applications and industrial equipment.

  • Material: Silicone, EPDM, TPR
  • Colour: Natural, Black, Yellow, Red, Blue, Green, Pink


Skupina SR: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498