Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Kuchynské odmerky a lieviky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dávkovacie poháriky

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment odmerných kadičiek je vyrobený z číreho polypropylénu (PP) a dodáva sa v rôznych veľkostiach.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Lievik

Na sklade Vo výrobe

Lieviky z prírodného HDPE možno nájsť v rôznych veľkostiach na podporu rôznych aplikácií.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Odmerná lyžička na lieky

Na sklade Vo výrobe

Táto lieková lyžička je vyrobená z bieleho polypropylénu (PP) a je označená na vnútornej strane nádoby, čo umožňuje používateľovi podať dávku 2,5 ml alebo 5 ml.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Odmerné lyžičky

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment modrých odmeriek je vyrobený z polypropylénu (PP) a dodáva sa v rôznych objemoch od 5 ml do 60 ml.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)