Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Upínacie skrutky M12

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Upínacie skrutky – valcová hlava

Tento rad upínacích skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Titán G5, Titán G2, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu: