Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

M30x2.0

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vnútorný závit

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vnútorným závitom spájajú dve tyče, káble alebo iné komponenty a končia integrálnym guľovým klzným ložiskom. Skladajú sa z puzdra s vnútorným závitom a integrovaného guľového klzného ložiska. Guľové klzné ložisko poskytuje oporu radiálnym aj axiálnym zaťaženiam. Umožňuje uhlové vychýlenie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice je podopretá plastovým puzdrom ložiska vyrobeným z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje kĺbovú hlavicu, čo nevyžaduje žiadnu údržbu. Kĺbové hlavice klzných ložísk majú minimálne počiatočné pohybové trenie a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastového kompozitu je absorbovanie množstva cudzích častíc, čím sa znižuje riziko poranenia.

Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu. Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu.
  • Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Series Code: