Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ISO 14583 Upínacie skrutky M6

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Upínacie skrutky - zaoblená hlava

Tento rad upínacích skrutiek má pologuľatú hlavu s dvoma možnosťami: jedna s drážkou Torx a jedna s krížovou drážkou. Skrutky s drážkou Torx poskytujú pozitívne a rýchle zapojenie, ktoré prenáša krútiaci moment s menším tlakom smerom nadol. Naopak, skrutky s krížovou drážkou zvládajú vysoký krútiaci moment, vďaka čomu sú dobrou voľbou pre aplikácie vyžadujúce pevné uchytenie a skrutku je možné ľahko odstrániť, hoci bola pevne zaskrutkovaná. Obe ponúkajú vynikajúci vzhľad uchytenia, vhodné na prezentáciu hotových produktov.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Veľkosti M8 majú zmenšené drážky Torx, zatiaľ čo veľkosti M3, M4, M5 a M6 majú krížovú drážku. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 14583.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code: