Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PEEK Matice

 (2 sady výrobkov)

Matice z materiálu PEEK sú navrhnuté na vysoko výkonné upevnenie v extrémnych podmienkach. Vyrobené z polyéteréterketónu (PEEK), ponúkajú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu, čím zabezpečujú spoľahlivé spojenie tam, kde kovové alebo bežné plastové spojovacie prvky zlyhávajú.

Odolávajú trvalým teplotám až do 250 °C, matice z materiálu PEEK vzdorujú korózii spôsobenej kyselinami, palivami a rozpúšťadlami, pričom si zachovávajú rozmerovú presnosť a nízku absorpciu vlhkosti aj v náročných podmienkach. Vďaka svojim izolačným vlastnostiam a nízkej hmotnosti sú ideálnou voľbou pre letecký, automobilový, polovodičový, ropný, plynárenský a chemický priemysel.

Šesťhranné matice z materiálu PEEK poskytujú odolnosť, presnosť a dlhú životnosť, vďaka čomu sú preferovaným riešením upevnenia pre kritické zostavy, ktoré vyžadujú vysoký výkon a stabilitu.


Ak chcete získať viac informácií o našom sortimente matíc, navštívte naše centrum znalostí, kde nájdete sprievodcov ako napríklad:

 Spojovacie prvky: Aký materiál potrebujem?

Prípadová štúdia Penlon


Šesťhranná matica - PEEK

Šesťhranné matice, vyrobené z PEEK, majú vynikajúcu mechanickú pevnosť, vynikajúcu chemickú odolnosť a stabilitu pri teplote.

Ideálne pre náročné prostredia, kde môžu typické kovové alebo iné plastové matice korodovať. Hexagonálny dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu pomocou štandardných nástrojov. Zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé uchytenie pre širokú škálu závitových zostáv.

Matice si zachovávajú svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C, čo ich robí ideálnymi na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom priemysle. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR2014

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Skupina SR: SR1954 ,SR2014