Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastaviteľná Montáž zozadu Mostíkové rukoväte

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Madlá - kovové, oblúkové

Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.

Madlá - kovové, pravouhlé so skrutkou

Kovové madlá - pravouhlé so skrutkou

Madlá - kovové, pravouhlé so závitovým otvorom

"This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural


Skupina SR: SR5112

Madlá - kovové, tvaru u

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

Madlá - kovové, šikmé so závitovým otvorom

Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.

Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.

Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.

  • Farba: prírodná

Madlá - mostíkové, plastové

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Madlá - oblúkové, plastové

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.

Madlá - priechodný otvor jednostranný

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

Madlá - rúrkové, mostíkové rukoväte

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Skupina SR: SR5534