Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážna doska Držiaky na plagáty

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Držiaky na plagáty - pevné

Cable Display Pockets hold window displays in place. Printed display materials are inserted into the acrylic pocket, with the purpose of hanging in a window display. The pockets need to be used in combination with cables and clamps (sold separately). Ideal applications include retail, point of sale and property sale window displays.

Available in both landscape and portrait orientations, and supplied in a selection of print size options that include; A2, A3, A4 and A5.

  • Material: Acrylic
  • Colour: Clear (Transparent)

Uchytenia koliesok

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.