Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zaistenie v rohu Montážne stĺpiky pre PCB

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Antirotačné podpierky PCB

Tento sortiment podpierok dosiek plošných spojov drží dosku na okraji, čím sa minimalizujú potrebné rozstupy. Sú k dispozícii s uzamykacím výstupkom alebo bez uzamykacieho výstupku pre dodatočnú pevnosť uchytenia.

Podperné stĺpiky PCB - zaistenie na hranu, skrutkovacie, s dlhým výstupkom

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

Skupina SR: SR2758

Rozperky s uchytením za hranu a obrátenou montážou

Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.

Rozpery so zaistením na hranu pre PCB - zacvakávacie

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

Rozpierky so zaistením v rohu/na hranu pre PCB

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom