Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážny nit V tvare kľúčovej dierky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Podperné stĺpiky PCB - so spínacím nitom, s dvoma výstupkami

Tieto inovatívne rozpery sa montujú do panela pomocou nitu, ktorý je zabudovaný do dielu. Zatlačením na hlavu rozpery sa vysunú nožičky a uzamknú ju na mieste. Dodávajú sa v 13 metrických dĺžkach rozpery vo vyhotovení z polyamidu UL94 V-2.

Podpierky PCB do zámkového otvoru

Tieto podperné stĺpiky pre PCB sú určené na pripevnenie do zámkového otvoru. To umožňuje v prípade potreby ľahké odstránenie. Sú k dispozícii buď s bajonetovým výstupkom alebo ako dvojdielne na zatlačenie.

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.

Vodiace prvky pre optické vlákna

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.