V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(21 sady výrobkov)
Tieto odsadené skrutky, často známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitou hlavou a závitovým driekom- Majú odsadenie, ktoré sa tiahne od hlavy k drieku, ktorý je opracovaný s presnou toleranciou. Odsadené skrutky sa bežne používajú na spojenie dvoch komponentov, odsadenie funguje ako nosná plocha.
Odsadené skrutky sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb.
Tento sortiment odsadených skrutiek má drážkovanú hlavu, ktorá umožňuje ich skrutkovanie pomocou drážkového skrutkovača. Sú magnetické a majú vynikajúcu odolnosť proti namáhaniu šmykom, hoci korodujú o niečo ľahšie ako bežné odsadené skrutky. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo, automobilový priemysel a stavebníctvo.
Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.
Tieto odsadené skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou, známe aj ako odsadené svorníky s pologuľatou hlavou s drážkou, sú typ upevňovacieho prvku, ktorý má valcovitý driek s pologuľatou hlavou na jednom konci a odsadením na druhom. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné tam, kde sa vyžaduje montážny čap, hmoždinka, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb. Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má mierne vypuklú pologuľatú hlavu s drážkou a ploché ložisko. Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad. Ľahko sa inštaluje alebo odstraňuje pomocou štrbinových skrutkovačov. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, zdravotnícke prístroje, strojárstvo a automobilový priemysel.
Osadené skrutky s krížovou hlavou sú určené na použitie v spojení s antivibračnými priechodkami série VG.
Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.
Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.
Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.
Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.
Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.
Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko pohromade počas montáže, skladovania a prepravy.
Vysoko univerzálna krytka, ktorá chráni vašu aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt. Výrobok sa dodáva aj so zaisťovacími slučkami. Krytky sa dajú ľahko uchopiť aj v rukaviciach, a sú dostupné v rôznych veľkostiach pre potreby vášho projektu.
Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.
Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.
Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov
Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0
Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.
Tento rad odsadených skrutiek má ultra nízkoprofilovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.
Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Vrchná časť príchytiek sa zatlačí pod spodnú časť na zaistenie káblov na miesto. Dva rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Šedý PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Nastaviteľné káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.
Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.
Sortiment lopatkových západiek je zámok pre veľké namáhanie, ktorý sa zatvára zatlačením a je ideálny pre veľké skrinky. Zámky sa dajú otvárať zvnútra pohybom jazýčka. Fungovanie blokovacieho uzáveru vyžaduje objednať uzamykacie zariadenie pod číslom dielu 016A71E. Výber materiálov, s rovnakým alebo rôznymi kľúčmi a triedou IP54, poskytuje riešenie pre aplikačné prostredie a dodatočné zabezpečenie.
Táto zarážka jazýčka sa vyžaduje v spojení s uzáverom so zámkom, ktorý sa zatvára zabuchnutím. Vyrobené z ocele a pozinkované.
Môžu byť veľakrát otvorené a zatvorené na pridávanie a odoberanie káblov. Veľká tvarovaná základňa, ktorá zabezpečuje stabilnú montáž. Polyamid 6.6
Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Presné odsadenie umožňuje presnú montáž. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku