Cable Clamp with a hinged locking top are ideal for secure cable bundle routing and mounting.
How to Install;
Cables are placed in the centre of the clamp. The hinged top is then placed over the cables. The legs of the clamps are then inserted into two panel holes. The top is secured using two screws self-tapping screws. As the screws are engaged, the clamp legs expands and holds the clamp in place. There is no requirement for a nut, which means the bottom side of the board does not need to be accessed.
The hinged top is adjustable and can therefore be easily released, by simply removing the screws. This allows for hassle-free maintenance, removal and re-routing of cable bundles.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Priemer kompatibilného kábla | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3922 € - 0,4709 € | 2050 Na sklade |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,4709 € | 3000 Na sklade |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,4504 € - 0,5408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,3922 € - 0,4709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,4504 € - 0,5205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4504 € - 0,5408 € | 21000 Na sklade |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,3922 € - 0,4709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,3922 € - 0,4709 € | 3689 Na sklade |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,4709 € | 61500 Na sklade |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3922 € - 0,4709 € | 11400 Na sklade |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,4709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku