Menu Hľadať

Samolepiaca, zamykacia káblová svorka

Na sklade

Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PA, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
0,3833 € - 0,3833 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,5963 € - 0,6619 € 2546 Na sklade
0,5423 € - 0,6007 € 400 Na sklade
0,4272 € - 0,4272 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4869 € - 0,5423 € 100 Na sklade
0,4898 € - 0,4898 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4329 € - 0,4825 € 1700 Na sklade
0,7026 € - 0,7814 € 600 Na sklade
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 12.7 mm PVC Šedá

10010846

Cenové rozpätie
0,3833 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
Káblová svorka 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6 Šedá

10245903

Cenové rozpätie
0,6619 € - 0,5963 €

Úroveň zásob
2546 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Štandardné
    HF
Káblová svorka 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6 Šedá

10245897

Cenové rozpätie
0,6007 € - 0,5423 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Štandardné
    UL
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo PVC Šedá

10159460

Cenové rozpätie
0,4272 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
  • Štandardné
    RMS
  • Štandardné
    UL
Káblová svorka 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Šedá

10245880

Cenové rozpätie
0,5423 € - 0,4869 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Štandardné
    RoHs
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo PVC Šedá

10159453

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,4898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
  • Štandardné
    UL
  • Štandardné
    RMS
Káblová svorka 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Šedá

10245873

Cenové rozpätie
0,4825 € - 0,4329 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Štandardné
    HF
Káblová svorka 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6 Šedá

10245910

Cenové rozpätie
0,7814 € - 0,7026 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Štandardné
    HF