V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Náš sortiment odmerných kadičiek je vyrobený z číreho polypropylénu (PP) a dodáva sa v rôznych veľkostiach.
Šesťhranné kľúče sú známe pod mnohými názvami vrátane inbusového kľúča, inbusového kľúča a L-kľúča. Jediným kľúčom je šesťhranná tyč tvaru L, hoci niektoré zložené súpravy majú rovné tyče s viacerými rozmermi, ktoré sú pripevnené k rukoväti a pripomínajú nôž s viacerými nástrojmi. Šesťhranné kľúče sa používajú na dotiahnutie a uvoľnenie svorníkov s vnútornou hlavou.
Koncovky na hadice chladiacej kvapaliny - koncovky Y sú súčasťou systému nastaviteľnej chladiacej hadice, ktorá sa používa hlavne na nasmerovanie prúdu chladiacej kvapaliny rôznym smerom.
Spojky na hadice chladiacej kvapaliny sú kompatibilné s 1/4" a 1/2" hadicovým chladiacim systémom. Sú vhodné pre veľkosť závitov G 1/2" a G 3/8". Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Kĺbové adaptéry na hadice chladiacej kvapaliny sú vhodné pre 1/4" a 1/2" hadicový chladiaci systém. Dodávajú sa po 10 kusov a dajú sa pripojiť na spojku so závitom a rad závitov. Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Pomocou lešenárskych dosiek lešenia chráňte podlahu, na ktorú budú umiestnené konštrukcie lešenia, aby ste zabránili poškodeniu povrchu.
Lieviky z prírodného HDPE možno nájsť v rôznych veľkostiach na podporu rôznych aplikácií.
Usporiadajte a veďte káble s naším sortimentom nástrojov a riešení na usporiadanie káblov.
Táto lieková lyžička je vyrobená z bieleho polypropylénu (PP) a je označená na vnútornej strane nádoby, čo umožňuje používateľovi podať dávku 2,5 ml alebo 5 ml.
Náš sortiment modrých odmeriek je vyrobený z polypropylénu (PP) a dodáva sa v rôznych objemoch od 5 ml do 60 ml.
Essentra Components ponúka špecializované ručné náradie, ktoré je určené na konkrétne účely, ako sú ručné nástroje na rezanie závitov. Máme nástroje na extrahovanie a inštaláciu závitových vložiek, ako aj na identifikáciu a overenie veľkosti závitu.
Naše stierky so skosenými hranami sa používajú na nanášanie a rovnomerné rozotieranie lepidiel a môžu sa používať aj na odstraňovanie vzduchových bublín pri nanášaní vinylu.
Okrúhle trysky na hadice chladiacej kvapaliny umožňujú presný rozptyl chladiacej kvapaliny. Sortiment je kompatibilný s 1/4" a 1/2" systémami. Pripájajú sa na kĺbovú časť adaptéra na hadice chladiacej kvapaliny. Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Trysky na hadice chladiacej kvapaliny - plochá koncovka umožňuje väčší rozptyl chladiacej kvapaliny. Sortiment je kompatibilný s 1/4" a 1/2" systémami. Plochá trysková spona na kĺbovej časti adaptéra na hadice chladiacej kvapaliny. Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Naše vodováhy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili pri vašej práci ľahké a presné meranie a sú nevyhnutnou súčasťou súpravy náradia každého pracovníka.
Pridajte vaše závitové nože do vašej súpravy nástrojov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku