Usporiadajte a veďte káble s naším sortimentom nástrojov a riešení na usporiadanie káblov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Farba | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4542 € - 2,4542 € | 57 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
10000908 | 2,2311 € - 2,2311 € | 870 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Modrá
|
|||||||
7,3069 € - 7,3069 € | Vo výrobe |
0.965 in
24.5 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
2,3984 € - 2,3984 € | Vo výrobe |
0.374 in
9.5 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
4,4851 € - 4,4851 € | Vo výrobe |
1.22 in
31.0 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
19,4944 € - 19,4944 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
2,6774 € - 2,6774 € | 83 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
39,6861 € - 39,6861 € | 174 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
11,2811 € - 11,2811 € | Vo výrobe |
1.22 in
31.0 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
3,1096 € - 3,1096 € | Vo výrobe |
0.965 in
24.5 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
2,1613 € - 2,1613 € | 96 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Oranžová, biela
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku