Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Komponenty pre lineárny pohyb M4

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Hliníkové vozíky bez príruby

Tieto hliníkové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je veľmi užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sa skladajú z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.

Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou, ale pohyblivý komponent v aplikácii je možné namontovať iba na vrch vozíka.

Pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ, možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane letectva, strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.

  • Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou.
  • Sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ.
  • Užitočné pre veľké zaťaženia v rôznych aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb.
Materiál: HliníkFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Mini koľajnicové vozíky

Tieto mini koľajnicové vozíky sú kompaktným a všestranným riešením na dosiahnutie presného lineárneho pohybu v aplikáciách malého rozsahu. Sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú presné umiestnenie a pohyb tekutiny v obmedzených miestach kvôli ich malej veľkosti, alebo aplikácie vyžadujúce odolnosť proti korózii, keďže sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Dizajn koľajníc v tvare 45 kontaktného gotického oblúka zaručuje podobnú zaťažiteľnosť vo všetkých smeroch. Tieto koľajnice sa pohybujú hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania. Zvládajú veľké hmotnosti, sú odolné voči korózii a opotrebovaniu.

Vozíky sa dodávajú s plastovou falošnou koľajnicou. Montujú sa priložením falošnej koľajnice ku koncu skutočnej koľajnice a ich presúvaním z jednej na druhú. Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych prístrojov, farmaceutických zariadení, malých automatizačných systémov a optických zariadení.

  • Pohybujú sa hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania.
  • Dizajn koľajníc v tvare 45 kontaktného gotického oblúka zaručuje podobnú zaťažiteľnosť vo všetkých smeroch.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Series Code:

Mini lineárne koľajnice

Tieto mini lineárne koľajnice sa používajú na smerovanie a oporu pohybujúceho sa zaťaženia. Poskytuje hladký a presný lineárny pohyb v malých systémoch. Pozostáva zo základovej koľajnice, posuvného bloku a série valivých dielov. Základová koľajnica je pripevnená k rámu stroja a posuvný blok sa po nej posúva. Valivé komponenty, obvykle guľové ložiská, udržujú hmotnosť a znižujú trenie medzi klzným blokom a základňovou koľajnicou.

Odoláva dynamickému zaťaženiu pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy. Keďže ide o presný systém, musia sa montovať na presne pripravené povrchy.

Nosníky sa montujú na falošné bloky. Posuňte vozík ku koľajniciam a presuňte ho z bloku na koľajnicu, aby ste ho nainštalovali. Často sú menšie a ľahšie ako bežné lineárne koľajnice, vďaka čomu sú vynikajúce pre aplikácie vyžadujúce obmedzený priestor a hmotnosť, ako sú vedecké a lekárske vybavenie alebo výroba polovodičov.

  • Je menšia a ľahšia ako bežné lineárne koľajnice a vhodná pre aplikácie vyžadujúce obmedzený priestor a hmotnosť.
  • Musí sa montovať na presne pripravených povrchoch.
  • Odoláva dynamickému zaťaženiu pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Series Code: