V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(24 sady výrobkov)
Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.
Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.
Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.
Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.
Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.
Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Otočné západky (zámky) so sklopnou rukoväťou, ktoré sa jednoducho zdvíhajú, otáčajú a stláčajú. Ľahko sa montujú pomocou konzoly alebo zacvaknutím.
Tieto západky majú nízkoprofilovú sklopnú rukoväť, ktorá sa dá zložiť, keď sa nepoužíva. Majú tiež rukoväť s nastavením priamo pre väčšie pohodlie. Sortiment je dostupný v niekoľkých variantoch, ktoré majú množstvo jedinečných vlastností. Otočné západky so sklopnou rukoväťou možno použiť v mnohých vnútorných a vonkajších aplikáciách, napr. pre elektrické panely, kryty strojov, koľajové a stavebné zariadenia.
Štýly v tomto sortimente zahŕňajú kompresné zámky s 5 mm súčasnou kompresiou, otočné rukoväte v rôznych veľkostiach, s pružinou, na zabuchnutie, s možnosťami ovládania pomocou tlačidla, ako aj celokovové varianty. Zahŕňajú tiež vačkové západky, ktoré optimalizujú výkon v podmienkach vibrácií, a trojbodové tyčové západky s integrovaným prevodom pre viacbodové zaistenie.
Vlastnosti
Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.
Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku