Menu Hľadať

Strmeňová závora s okom a zarážkou

Na sklade

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál Priemer montážneho otvoru Celková šírka Typ Kúpiť
2,2032 € - 3,6312 € 1 Na sklade
24.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
3.5 mm
14.0 mm
Zarážka
0,9719 € - 0,9719 € 11 Na sklade
24.0 mm
Pozinkovaná oceľ
3.5 mm
14.0 mm
Zarážka
10272640 4,9502 € - 8,1408 € 31 Na sklade
26.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5.2 mm
20.0 mm
Zarážka
0,8854 € - 0,8854 € 10 Na sklade
26.0 mm
Pozinkovaná oceľ
5.2 mm
20.0 mm
Zarážka
Strmeňová závora 24.0 mm 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10272626

Cenové rozpätie
3,6312 € - 2,2032 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Zarážka
  • Priemer montážneho otvoru
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
Strmeňová závora 24.0 mm 14.0 mm Pozinkovaná oceľ

10272619

Cenové rozpätie
0,9719 € - 0,9719 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Typ
    Zarážka
  • Priemer montážneho otvoru
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
Strmeňová závora 26.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10272640

Cenové rozpätie
8,1408 € - 4,9502 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ
    Zarážka
  • Priemer montážneho otvoru
    5.2 mm
  • Celková dĺžka
    26.0 mm
Strmeňová závora 26.0 mm 20.0 mm Pozinkovaná oceľ

10272633

Cenové rozpätie
0,8854 € - 0,8854 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Typ
    Zarážka
  • Priemer montážneho otvoru
    5.2 mm
  • Celková dĺžka
    26.0 mm