V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Trhacie nity sú praktickým spojovacím prvkom, ktorý sa používa najmä vtedy, keď je prístup k panelu obmedzený alebo je len z jednej strany. To znamená, že sa zvyčajne inštalujú na zadnú (slepú) stranu aplikácie, čo umožňuje vzájomné spojenie komponentov.
Vhodné pre ľahké až stredne náročné aplikácie; tieto nity sa môžu používať namiesto lepidiel, skrutiek, matíc a svorníkov. Trhacie nity napevno spoja dva materiály. Sú ideálne pre tenké aplikácie a vhodné pre materiály ako sú drevo, kovy a plasty.
Ľahko sa inštalujú pomocou kladiva alebo špeciálneho nitovacieho nástroja. Trhacie nity sa vkladajú do tesného otvoru v paneli a prechádzajú cez oba nitované materiály.
Trhacie nity v našm sortimente sú pevné, ale ľahké. Poskytujú dobré elektrické izolačné vlastnosti, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
This Rivet Gun is a combination setting tool that is suitable for use with Pop Rivets. Ideal for one-hand applications, the single handed operation allows you to decrease the pressure required for riveting by up to 40 percent. This is achieved because operating force increases as a users hand closes around the lever; this force is fully taken advantage of by way of the special lever with an ergonomic design. This makes the installation of blind rivets quick and easy, but also comfortable.
The rivet gun has a robust design that offers secure riveting. It also features a used rivet mandrel container. The jaw mechanism grips the rivet mandrel firmly after breaking, which can then be released once more by pressing the lever forwards. The long stroke is handy for highly blind rivets.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.