Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Zacvakávacie Dištančná káblová príchytka

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dištančné káblové spony

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Káblové svorky - dištančné, s bočným vkladaním

Dištančné káblové príchytky s bočným vstupom udržujú káble bezpečne na mieste. Majú miskovitú základňu, ktorá zvyšuje ich stabilitu a zároveň úplne zakrýva montážny otvor.

Káble sa vkladajú do aplikácií z bočnej strany svorky, čo je vhodné pre priestory s nedostatkom miesta. Rôzne výšky rozpierok zdvihnú káble od ostatných komponentov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0

Káblové svorky - lamelové upevnenie, s uzamykateľným vrškom

Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov

Káblové svorky - príchytky pre káble a rúrky

Duálna príchytka pre káble a rúrky poskytuje výhodu oddeleného vedenia jednej 25,0 mm trubice alebo rúrky a zároveň dvoch menších 6,0 mm zväzkov.

Používa sa na upevnenie káblov a rúrok na panel s lamelovým puzdrom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2.

Káblové svorky - zacvakávacie/samolepiace, dištančné, s fixačnou pružinkou

Príchytky s centrálnou fixačnou pružinkou sa montujú zacvaknutím alebo prilepením, pričom dve strany príchytky sa spoja, na prichytenie kábla na miesto. V čiernej a prírodnej farbe. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.