V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
Manages the routing of fibre, eliminating issues like; crushing, kinking and micro-bending. Ideal for blown fibre applications over short distance and curb side FTTH/FTTB applications. Made from Polypropylene (PP) or Polybutylene Terephthalate (PBT). Black and White colour options. UL94 V0 rated.
Adaptéry výrezov konektorov menia výrez otvoru pre SC konektor na výrez otvoru pre ST konektor. Duplexer pre optické vlákna umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Vyrobené z čierneho alebo prírodného polyamidu triedy UL94 V2.
Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.
Komponenty pre optické vlákna umožňujú mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou výstuhou. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a umožňuje rozbočenie až 4 káblov. K dispozícii je aj súprava so všetkými adaptérmi (OFM-4-05-19BLK). Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V2.
Polyamidová ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Poskytuje rad vstupných adaptérov na zakrytie OFBLT, zväzkov vlákien, káblov a prepojovacích káblov s priemerom od 2,5 mm do 7,00 mm. Farby: čierna, modrá a zelená. Trieda UL94 V0.
Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.
Skupina SR: SROFTHSP
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.